Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wersja sześcienna z regulowaną odległością przełączania
Wymiary
34 x 16 x 8 mm
Seria
R08
Montaż
równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza
rozszerzona dostępność
elastyczny okres przejściowy
przejrzyste warunki
Zalecana alternatywa
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
Wkrótce niedostępny
|
Zalecana alternatywa
|
Wkrótce niedostępny
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RR01-NSMFAC-EP02 | BCS R08RRE-GOCFHC-BP02 | BCS R08RRE-NSMFHC-EP02 | |
|
100,69 EUR
Cena katalogowa
|
98,40 EUR
Cena katalogowa
|
106,64 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Seria | R08 | R08 | R08 |
| Montaż | równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika | równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika | równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | push-pull NC(PNP)/NO(NPN) | NPN, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 2 Hz | 10 Hz | 10 Hz |
| Czułość | regulowany zależnie od czynnika | Możliwość uczenia w zależności od medium | Możliwość uczenia w zależności od medium |
| Funkcja | Smart Level 15 | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Cechy dodatkowe |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
Media przewodzące prąd elektryczny Kompensacja piany i osadów |
| Materiał obudowy | PP | - | PP |
| Materiał powierzchni aktywnej | PP | PP | PP |
| Temperatura otoczenia | -30...70 °C | -25...80 °C | -25...70 °C |
| Napięcie robocze Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Stopień ochrony | IP67 |
IP67 IP65 |
IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD