Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Wkrótce niedostępny
Dostępne do: 2027-03-01

BCS012K

BCS R08RRE-NSMFHC-EP02

Wersja sześcienna z regulowaną odległością przełączania

Wymiary
34 x 16 x 8 mm
Seria
R08
Montaż
równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
34 x 16 x 8 mm
Seria
R08
Montaż
równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
10 Hz
Czułość
Możliwość uczenia w zależności od medium
Funkcja
Smart Level 50
Cechy dodatkowe
Media przewodzące prąd elektryczny
Kompensacja piany i osadów
Materiał obudowy
PP
Materiał powierzchni aktywnej
PP
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Napięcie robocze Ub
12...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
WEEE
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?