Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BCS011K

BCS S04K501-NOCFNG-S04G-T50

Pojemnościowe czujniki poziomu

Wymiary
Ø 30 x 96 mm
Seria
S04
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Wyjście przełączające
NPN styk rozwierny (NC)
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
Ø 30 x 96 mm
Seria
S04
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Wyjście przełączające
NPN styk rozwierny (NC)
Częstotliwość przełączania
5 Hz
Czułość
Możliwość uczenia w zależności od medium
Funkcja
Smart Level 100
Cechy dodatkowe
Media przewodzące prąd elektryczny
Kompensacja piany i osadów
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
Materiał powierzchni aktywnej
PEEK
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Napięcie robocze Ub
12...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
IO-Link
cULus LISTED
EAC
Stopień ochrony
IP68
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02