Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki pojemnościowe z dodatkowym wzmacniaczem
Wymiary
Ø 6.5 x 19 mm
Seria
G06
Montaż
ponad powierzchnią
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, Wtyczka specjalna-Wtyczka specjalna, 3.00 m, PUR
Interfejs
Interfejs specjalny
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
| BCS G06T4B-XXS30G-EP03-GZ01-002 | BCS G06T4B-XXS30G-EP02-GZ01-002 | |
|
122,11 EUR
Cena katalogowa
|
129,35 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 6.5 x 19 mm | Ø 6.5 x 19 mm |
|---|---|---|
| Seria | G06 | G06 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Przyłącze | Przewód z łącznikiem wtykowym, Wtyczka specjalna-Wtyczka specjalna, 3.00 m, PUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, wtyczka specjalna-wtyczka specjalna, 2.00 m, PUR |
| Interfejs | Interfejs specjalny | Interfejs specjalny |
| Zasięg | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm |
| Czułość | regulowany na wzmacniaczu | regulowany na wzmacniaczu |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4301) | Stal nierdzewna (1.4301) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PTFE | PTFE |
| Temperatura otoczenia | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD