Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BDG0297

BDG HC040-B0M1-LARM2-1218-0000-S5A1

Absolute rotary angle sensors

Zasada pomiaru
Czujnik hallotronowy
Zakres pomiarowy
0...180°
Kierunek obrotów
w prawo
Maks. prędkość mierzalna
100 1/min
Dokładność
±1°
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Zasada pomiaru
Czujnik hallotronowy
Zakres pomiarowy
0...180°
Kierunek obrotów
w prawo
Maks. prędkość mierzalna
100 1/min
Dokładność
±1°
Powtarzalność
0.13 °
Rozdzielczość
≤ 0.09 °
Interfejs
Analogowy, napięcie 0…5 V
Distance magnet - sensor
0…10 mm, magnet at front side
Przyłącze
Łącznik wtykowy, M12x1
Napięcie robocze Ub
10...32 VDC
Stopień ochrony
IP67, IP69
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-05-02
ECLASS 11.0
27-27-05-02
ECLASS 12.0
27-27-05-02
ECLASS 13.0
27-27-05-02
ECLASS 14.0
27-27-05-02
ECLASS 5.1.4
27-27-05-01
ECLASS 6.2
27-27-05-90
ECLASS 8.1
27-27-05-02
ETIM 4.0
EC001486
ETIM 5.0
EC001486
ETIM 6.0
EC001486
ETIM 7.0
EC001486
ETIM 8.0
EC001486
ETIM 9.0
EC001486
UNSPSC 11
41111937
UNSPSC 7.0901
41111937
eCl@ss 9.0
27-27-05-02
eCl@ss 9.1
27-27-05-02