Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES0010

BES M08EG-NOC40F-BP02

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
Ø 8 x 50 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
NPN styk rozwierny (NC)
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
Ø 8 x 50 mm
Kształt obudowy
M8x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
NPN styk rozwierny (NC)
Częstotliwość przełączania
1500 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej
PBT
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP68
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
EAC
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01