Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 30 x 48.5 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
15 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-362-E4-Y-02 | BES 516-362-E4-Y-03 | |
|
-
Cena katalogowa
|
83,28 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 30 x 48.5 mm | Ø 30 x 48.5 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 15 mm | 15 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PA 12 |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PVC | Przewód, 3.00 m, PVC |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD