Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
30 x 10.5 x 16.5 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
NPN styk rozwierny (NC)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES 517-352-N2-C | BES 517-351-SA2-C | |
|
-
Cena katalogowa
|
202,46 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | prostopadłościenny | prostopadłościenny |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 2 mm | 2 mm |
| Wyjście przełączające | NPN styk rozwierny (NC) | PNP normalnie zamknięte (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Materiał obudowy | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Przyłącze | Łącznik wtykowy, DIN 46244 | Łącznik wtykowy, DIN 46244 |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP00, obudowa IP65 | IP00, obudowa IP65 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD