Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 6.5 x 6 mm
Kształt obudowy
D6.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
1.5 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BES K06K60-NSC15B-EP02 | BES G06E60-NSC15B-EP02 | BES G06K40-PSC15B-FP02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
97,66 EUR
Cena katalogowa
|
90,96 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiał obudowy | PBT | Stal nierdzewna | PBT |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT | PBT |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP65 | IP67 | IP65 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD