Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 18 x 63.5 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
prawie równo z powierzchnią
Zasięg
12 mm
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Zalecana alternatywa
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
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES M18MG1-NSC12B-S04G | BES M18MI-NSC12B-S04G | |
|
-
Cena katalogowa
|
73,11 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 63.5 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | prawie równo z powierzchnią | - |
| Zasięg | 12 mm | 12 mm |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | NPN, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 500 Hz | 550 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, Chromowane | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu |
| Materiał powierzchni aktywnej | PBT | PBT |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP68, wg BWN Pr 20 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD