Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Wymiary
Ø 12 x 60 mm
Kształt obudowy
M12x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
2 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-325-SA56-03 | BES M12EN-PSC20B-BV03 | BES 515-325-BO-C-PU-05 | |
|
-
Cena katalogowa
|
34,72 EUR
Cena katalogowa
|
67,70 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 59.5 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaż | montaż zabudowany | montaż zabudowany | montaż zabudowany |
| Zasięg | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 800 Hz | 3500 Hz | 3000 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna (1.4305) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA 12 | PBT | PA 12 |
| Przyłącze | Przewód, 3.00 m, PVC | Przewód, 3.00 m, PVC | Przewód, 5.00 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP68 | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD