Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES039M

BES M18MF-USH70B-S04K

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
Ø 18 x 50 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
7 mm
Wyjście przełączające
Niespolaryzowane Styk zwierny (NO)
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
Ø 18 x 50 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
7 mm
Wyjście przełączające
Niespolaryzowane Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
600 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej
PA 12
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
10...55 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01