Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Zmywalne i higieniczne czujniki indukcyjne
Wymiary
Ø 18 x 54.5 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
8 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BES M18EE1-PSY80F-S04G-L01 | BES 515-360-E5-T-S4 | |
|
-
Cena katalogowa
|
73,11 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | Ø 18 x 54.5 mm | Ø 18 x 54.5 mm |
|---|---|---|
| Kształt obudowy | M18x1 | M18x1 |
| Montaż | ponad powierzchnią | ponad powierzchnią |
| Zasięg | 8 mm | 8 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 200 Hz | 200 Hz |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4571) | Stal nierdzewna (1.4571) |
| Materiał powierzchni aktywnej | PEEK | PA 12 |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Stopień ochrony | IP68 | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus Ecolab FDA EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
| Stopień ochrony | - | IP68, wg BWN Pr.27 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD