Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES057A

BES Q40ZU-PFC15B-S04G-D12

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa

Poziom wydajności
e
Kategoria bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
3
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Czas reakcji maks.
200 ms
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Poziom wydajności
e
Kategoria bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
3
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Czas reakcji maks.
200 ms
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
Bezpieczeństwo
WEEE
Zasada działania
bezdotykowy (indukcyjny)
Kierunek najazdu
dowolnie do powierzchni aktywnej
Gwarantowana odległość przełączania Sao
15 mm
Gwarantowana odległość wyłączenia Sar
30 mm
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
2x PNP OSSD
Montaż
z jednej strony równo z płaszczyzną aktywną
Wymiary
40 x 40 x 66 mm
Temperatura otoczenia
-25...70 °C, na okres użytkowania ≤ 10 lat 10...40 °C, na okres użytkowania ≤ 20 lat
Stopień ochrony
IP67
Materiał obudowy
Cynkowy odlew ciśnieniowy
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 13.0
27-27-41-01
ECLASS 14.0
27-27-41-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ECLASS 8.1
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-24-01
eCl@ss 9.1
27-27-24-01