Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES05TE

BES M18MF2-PSC50B-BV02-X01

Czujniki indukcyjne do obszarów zagrożonych wybuchem

Wymiary
Ø 18 x 60 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
Ø 18 x 60 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
300 Hz
Materiał obudowy
Br-Ni, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
PA
Przyłącze
Przewód, 2 m, PVC
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-20...60 °C, patrz certyfikat
Kategoria przeciwwybuchowa Ex
NEC 500: Class I, Division 2
NEC 500: Class II, Division 2
NEC 500/505: Class III
NEC 505: Class I, Zone 2
NEC 505: Zone 22
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CSA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01