Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES05U0

BES M18MH2-GNX50B-S04G-X04

Czujniki indukcyjne do obszarów zagrożonych wybuchem

Wymiary
Ø 18 x 67 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Interfejs
NAMUR
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
Ø 18 x 67 mm
Kształt obudowy
M18x1
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
5 mm
Interfejs
NAMUR
Częstotliwość przełączania
380 Hz
Materiał obudowy
Br-Ni
Materiał powierzchni aktywnej
PA
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub
7...9.6 VDC
Temperatura otoczenia
-25...75 °C, patrz certyfikat
Kategoria przeciwwybuchowa Ex
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
cCSAus
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01