Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BES05WR

BES G11EA-PSC40B-EZ01-549

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
Ø 11 x 12 mm
Kształt obudowy
Ø 11 mm
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
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
Ø 11 x 12 mm
Kształt obudowy
Ø 11 mm
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
4 mm
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4305)
Materiał powierzchni aktywnej
LCP
Przyłącze
Przewód, 1.0 m, Polyolefin
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01