Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki światłowodowe
Wersja
Ø 6, optyka 90°
Urządzenie wzorcowe
BFB M18M-011-P-S4
Typ materiału światłowodu
Szkło
Długość przewodu L
3 m
Materiał płaszcza
Silicone, on stainless steel
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zaprzestano produkcji
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-XAE-SMG-30-3 | BFO 18A-XAE-SMG-30-2 | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Wersja | Ø 6, optyka 90° | Ø 6, optyka 90° |
|---|---|---|
| Urządzenie wzorcowe | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Typ materiału światłowodu | Szkło | Szkło |
| Długość przewodu L | 3 m | 2 m |
| Materiał płaszcza | Silicone, on stainless steel | Silikon, na stali nierdzewnej |
| Zasięg | 20 mm | 20 mm |
| Temperatura otoczenia | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Aktywna powierzchnia, światłowody | Wiązka Ø 3.0 mm | Wiązka Ø 3.0 mm |
| Powierzchnia aktywna, układ światłowodów | segmentowana wiązka | segmentowana wiązka |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Materiał | - | Mosiądz przyczernione |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD