Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BFO003P

BFO 18A-XAF-SMG-15-3

Cylindryczne włókna szklane z prostą i kątową optyką

Wersja
Ø 2, optyka 90°
Urządzenie wzorcowe
BFB M18M-011-P-S4
Typ materiału światłowodu
Szkło
Długość przewodu L
3 m
Materiał płaszcza
Silikon, na stali nierdzewnej
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Wersja
Ø 2, optyka 90°
Urządzenie wzorcowe
BFB M18M-011-P-S4
Typ materiału światłowodu
Szkło
Długość przewodu L
3 m
Materiał płaszcza
Silikon, na stali nierdzewnej
Zasięg
10 mm
Temperatura otoczenia
-40...150 °C
Materiał
Stal nierdzewna
Aktywna powierzchnia, światłowody
Wiązka Ø 1.4 mm
Powierzchnia aktywna, układ światłowodów
segmentowana wiązka
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06