Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?

Zawsze bądź na bieżąco

Nasz newsletter to regularne informacje o produktach, eventach, usługach i promocjach.

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Twoja cena nie może być wyświetlona
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być w tej chwili pobrane z serwera. Jednak nadal można składać zamówienia. O ile Twoje warunki są możliwe do odtworzenia, zostanie utworzona faktura z Twoją ceną i wysłana do Ciebie e-mailem.

BFO0045

BFO 18V-LCC-SMG-23-2

Cylindryczne włókna szklane z prostą i kątową optyką

Wersja
Ø 6, standard
Urządzenie wzorcowe
BFB M18M-011-P-S4
Typ materiału światłowodu
Szkło
Długość przewodu L
2 m
Materiał płaszcza
Silikon, na stali nierdzewnej
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
Ø 6, standard
Urządzenie wzorcowe
BFB M18M-011-P-S4
Typ materiału światłowodu
Szkło
Długość przewodu L
2 m
Materiał płaszcza
Silikon, na stali nierdzewnej
Zasięg
200 mm
Temperatura otoczenia
-40...150 °C
Aktywna powierzchnia, światłowody
Wiązka Ø 2.1 mm
Powierzchnia aktywna, układ światłowodów
Jednorodna wiązka
Stopień ochrony
IP67
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06