BFO005W

BFO D22-LAT-KB-EAK-10-02

Cylindryczne włókna plastikowe z prostą i kątową optyką

Wersja
M4, standard, wysoka temp.
Zastosowanie
Do światłowodowych urządzeń bazowych BFB
Urządzenie wzorcowe
BFB 75K-001-..
Typ materiału światłowodu
PC
Długość przewodu L
2 m
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Wersja
M4, standard, wysoka temp.
Zastosowanie
Do światłowodowych urządzeń bazowych BFB
Urządzenie wzorcowe
BFB 75K-001-..
Typ materiału światłowodu
PC
Długość przewodu L
2 m
Materiał płaszcza
PE, sieciowany
Zasięg
600 mm
Temperatura otoczenia
-55...115 °C
Materiał
Stal nierdzewna (1.4305)
Aktywna powierzchnia, światłowody
Ø 1.0 mm
Powierzchnia aktywna, układ światłowodów
Pojedynczy światłowód
Stopień ochrony
IP65
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06