Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BFS0003

BFS 26K-PS-L03-S115-C

Wykonany z tworzywa sztucznego (ABS)

Seria
26K
Wymiary
17 x 50 x 50 mm
Funkcja wejścia
Nadajnik wł./wył
Blokada klawiszy wł./wył.
Programowanie koloru (punkt przełączania)
Interfejs
3x PNP Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik koloru
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
26K
Wymiary
17 x 50 x 50 mm
Funkcja wejścia
Nadajnik wł./wył
Blokada klawiszy wł./wył.
Programowanie koloru (punkt przełączania)
Interfejs
3x PNP Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik koloru
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, stałe ognisko
Charakterystyka wiązki
zogniskowany
Rodzaj światła
Światło białe
Wielkość plamki świetlnej
1 x 5 mm przy 22 mm
Zasięg
18...22 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 8-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
12...28 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 14.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
ETIM 9.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07