Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki koloru
Seria
30M
Wymiary
Ø 30 x 118 mm
Funkcja wejścia
Wyzwalanie
Interfejs
RS232
7x PNP/NPN Styk zwierny (NO)
7x PNP/NPN Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik koloru
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BFS 30M-USS-L03-OD12 | BFS 33M-GSS-F01-PU-02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
1.273,36 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 30M | 33M |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 30 x 118 mm | 21 x 58.3 x 74 mm |
| Funkcja wejścia | Wyzwalanie | - |
| Interfejs |
RS232 7x PNP/NPN Styk zwierny (NO) |
2x PNP/NPN Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) PNP/NPN Normalnie zamknięty/normalnie otwarty (NC/NO) |
| Zasada działania | Czujnik koloru | Czujnik koloru |
| Zasada działania optycznego | Czujnik świetlny, stałe ognisko | - |
| Charakterystyka wiązki | zogniskowany | - |
| Rodzaj światła | Światło białe | Światło białe |
| Wielkość plamki świetlnej | Ø 8 mm przy 50 mm | - |
| Zasięg | 30...100 mm | - |
| Przyłącze | Łącznik wtykowy, M16x1 | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane | Aluminium, powlekane |
| Materiał powierzchni aktywnej | Szkło | - |
| Napięcie robocze Ub | 12...30 VDC | 21.6...26.4 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cETLus EAC WEEE |
CE WEEE UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD