Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BGL0034

BGL 30C-006-S4

Widełkowe i kątowe bariery świetlne

Seria
C
Wymiary
18 x 80 x 93.5 mm
Szerokość widełek
30 mm
Interfejs
Analogowy, napięcie 0…10 V NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik widełkowy
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Seria
C
Wymiary
18 x 80 x 93.5 mm
Szerokość widełek
30 mm
Interfejs
Analogowy, napięcie 0…10 V NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik widełkowy
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Specjalna cecha optyczna
Kurtyna świetlna
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
3 x 28 mm Wyjście światła
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Aluminium, Anodowane
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09