Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BGL006H

BGL 5H-003-VC-00,20-S75

Zajmujące niewiele miejsca widełkowe bariery świetlne wykonane z tworzywa sztucznego w różnych wersjach

Wymiary
26 x 14.6 x 10 mm
Szerokość widełek
5 mm
Interfejs
NPN Normalnie zamknięty (NC)
NPN Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
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
26 x 14.6 x 10 mm
Szerokość widełek
5 mm
Interfejs
NPN Normalnie zamknięty (NC)
NPN Styk zwierny (NO)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Rodzaj światła
LED infrared Podczerwień
Przyłącze
Złącza wtykowe, PVC
Materiał obudowy
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
5...24 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09