Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BID0008

BID R02K-4R100-O20ZZ0-EP00,2-S92

Czujniki bezpieczeństwa z RFID

Poziom wydajności
e
Kategoria bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Kodowanie wg. EN ISO 14119
niski
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Poziom wydajności
e
Kategoria bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Kodowanie wg. EN ISO 14119
niski
Czas reakcji maks.
100 ms
Dopuszczenie / Zgodność
Bezpieczeństwo
cULus
CE
WEEE
Zasada działania
bezdotykowy (RFID)
Kierunek najazdu
dowolnie do aktywnej powierzchni lub z boku
Gwarantowana odległość przełączania Sao
4 mm
8 mm
Gwarantowana odległość wyłączenia Sar
18 mm
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1, 5-stykowe, 25 cm, PUR
Wyjście przełączające
2x PNP OSSD
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Wymiary
39.2 x 18 x 29.5 mm
Temperatura otoczenia
-25...65 °C
Stopień ochrony
IP65
IP67
Materiał obudowy
Termoplast
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 14.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03