Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BID0011

BID Z01K-4R3M3-O02KZ0-S115

Zamki bezpieczeństwa z kodowaniem RFID

Cechy szczególne
Washdown
Poziom wydajności
e (dla funkcji blokady)
d (funkcji blokady)
Kategoria bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
4 (dla funkcji blokady)
2 (funkcja blokady)
SIL (IEC 61508)
3 (dla funkcji blokady)
2 (funkcja blokady)
SIL CL (EN 62061)
3 (dla funkcji blokady)
2 (funkcja blokady)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Cechy szczególne
Washdown
Poziom wydajności
e (dla funkcji blokady)
d (funkcji blokady)
Kategoria bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
4 (dla funkcji blokady)
2 (funkcja blokady)
SIL (IEC 61508)
3 (dla funkcji blokady)
2 (funkcja blokady)
SIL CL (EN 62061)
3 (dla funkcji blokady)
2 (funkcja blokady)
Kodowanie wg. EN ISO 14119
wysoki
Czas reakcji maks.
100 ms
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
Bezpieczeństwo
Ecolab
WEEE
Zasada działania
bezdotykowy (RFID)
Kategoria użytkowania
DC-12: 24 V/0.25 A
DC-13: 24 V/0.25 A
Kierunek najazdu
z boku
Blokada, zasada działania
tak, blokada mechaniczna (odblokowanie poprzez podanie napięcia)
Siła blokująca FZH
1000 N
Odblokowanie pomocnicze
wkrętak
Odblokowanie awaryjne
nie
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe
Wyjście przełączające
PNP Normalnie zamknięty (NC);2x PNP OSSD
Wymiary
87.5 x 120 x 35 mm
Temperatura otoczenia
0...60 °C
Stopień ochrony
IP69, IP67, IP66
Materiał obudowy
Termoplast, wzmacniany włóknem szklanym
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 13.0
27-27-26-03
ECLASS 14.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ECLASS 8.1
27-27-26-03
ETIM 7.0
EC002593
ETIM 8.0
EC002593
ETIM 9.0
EC002593
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
eCl@ss 9.0
27-27-26-03
eCl@ss 9.1
27-27-26-03