Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Indukcyjne czujniki położenia
Wymiary
25.5 x 35 x 31 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Przewód ekranowany
nie
Materiał obudowy
PA
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD0-F007-01-EP02-508 | BIP AD0-F014-01-EP02-510 | BIP AD2-T017-01-EB02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
309,09 EUR
Cena katalogowa
|
237,18 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | prostopadłościenny | prostopadłościenny | prostopadłościenny |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Przewód ekranowany | nie | nie | tak |
| Materiał obudowy | PA | PA | PA |
| Zakres pomiarowy | 0...7 mm | 1.5...12.5 mm | 0...17 mm |
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie 0...10 V | Analogowy, napięcie 1...9 V | Analogowy, napięcie 0...10 V |
| Powtarzalność wg BWN | ±50 µm | ±80 µm | ±50 µm |
| Maks. nieliniowość | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Napięcie robocze Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cURus EAC WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Charakterystyka wyjściowa | - | - | Regulowany |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD