Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Indukcyjne czujniki położenia
Wymiary
25.5 x 35 x 31 mm
Kształt obudowy
prostopadłościenny
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PUR
Przewód ekranowany
nie
Materiał obudowy
PA
Inne warianty tego produktu
Przewód, 2.00 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.5 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.5 m, PUR
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.5 m, PUR
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
Zaprzestano produkcji
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD0-F014-01-EP02-510 | BIP AD0-F011-01-EP02-510 | BIP AD2-T017-01-EB02 | BIP AD2-T017-01-EB02-505 | |
|
309,09 EUR
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
237,18 EUR
Cena katalogowa
|
282,70 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|---|
| Kształt obudowy | prostopadłościenny | prostopadłościenny | prostopadłościenny | prostopadłościenny |
| Przyłącze | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR | Przewód, 2.00 m, PUR |
| Przewód ekranowany | nie | nie | tak | tak |
| Materiał obudowy | PA | PA | PA | PA |
| Zakres pomiarowy | 1.5...12.5 mm | 1.5...12.5 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie 1...9 V | Analogowy, napięcie 0...10 V | Analogowy, napięcie 0...10 V | Analogowy, napięcie 0...10 V |
| Powtarzalność wg BWN | ±80 µm | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Maks. nieliniowość | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Napięcie robocze Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus EAC WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Charakterystyka wyjściowa | - | - | Regulowany | Regulowany |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD