Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BIR0012

BIR 01-0400-K15SL0-000S15

Transmisja sygnału poprzez synchroniczny interfejs szeregowy (SSI)

Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe
Materiał obudowy
Aluminium and PBT-GF30, Anodowane
Długość pomiarowa
400 mm
Interfejs
SSI
IO-Link V1.1
narastające/opadające liniowo
Charakterystyka wyjściowa
narastające/opadające liniowo
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
Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe
Materiał obudowy
Aluminium and PBT-GF30, Anodowane
Długość pomiarowa
400 mm
Interfejs
SSI
IO-Link V1.1
narastające/opadające liniowo
Charakterystyka wyjściowa
narastające/opadające liniowo
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP67, z łącznikiem wtykowym
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02