Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BIR000C

BIR 01-0500-K15SL0-000S15

Transmisja sygnału poprzez synchroniczny interfejs szeregowy (SSI)

Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe
Materiał obudowy
Aluminium and PBT-GF30, Anodowane
Długość pomiarowa
500 mm
Interfejs
SSI: V1.1
IO-Link
narastające/opadające liniowo
Charakterystyka wyjściowa
narastające/opadające liniowo
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
Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe
Materiał obudowy
Aluminium and PBT-GF30, Anodowane
Długość pomiarowa
500 mm
Interfejs
SSI: V1.1
IO-Link
narastające/opadające liniowo
Charakterystyka wyjściowa
narastające/opadające liniowo
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP67, z łącznikiem wtykowym
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
UKCA
WEEE
Zasada działania
Inductive Rapid Positioning System
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?