Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BIS00CA

BIS L-400-035-003-02-S115

Głowice RFID LF do odczytu/zapisu (125 kHz) z wbudowanym procesorem

Nazwa grupy produktów
LF (125 kHz)
Zasada działania
Urządzenie do zapisu/odczytu
Wymiary
Ø 12 x 53 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa) (w stali)
Kształt anteny
okrągły
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
LF (125 kHz)
Zasada działania
Urządzenie do zapisu/odczytu
Wymiary
Ø 12 x 53 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa) (w stali)
Kształt anteny
okrągły
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 8-stykowe, 0.50 m, PU
Materiał obudowy
Mosiądz, Interface PBT, niklowane
Interfejs
RS422
Napięcie robocze Ub
19.2...26.4 VDC
Temperatura otoczenia
0...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01