Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BIS00KP

BIS L-140-05/L

Znaczniki RFID LF (125 kHz)

Nazwa grupy produktów
LF (125 kHz)
Wymiary
Ø 17.2 x 9 mm
Communication
Read/Write
Numer seryjny UID, tylko do odczytu
4 Byte
Pamięć użytkownika, odczyt/zapis
192 Byte
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
LF (125 kHz)
Wymiary
Ø 17.2 x 9 mm
Communication
Read/Write
Numer seryjny UID, tylko do odczytu
4 Byte
Pamięć użytkownika, odczyt/zapis
192 Byte
Kształt anteny
okrągły
Montaż
montaż zabudowany (w stali)
Temperatura przechowywania
-30...85 °C
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Materiał obudowy
PA 12, GF30, Zalewa PU
Dopuszczenie / Zgodność
CE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02