Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BIS00R0

BIS M-450-039-001-06-ST2

Czytnik RFID HF (13,56 MHz)

Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
120 x 60 x 240 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Kształt anteny
Pręt
Przyłącze
Żeński, 4-stykowe, D-kodowany Męski, 5-stykowe
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
120 x 60 x 240 mm
Montaż
bez metalu (wolna strefa)
Kształt anteny
Pręt
Przyłącze
Żeński, 4-stykowe, D-kodowany Męski, 5-stykowe
Materiał obudowy
PC
Temperatura otoczenia
0...55 °C
Stopień ochrony
IP65
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01