Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BIS00U0

BIS U-302-C1-TNCB

Czytnik RFID UHF (860...930 MHz)

Nazwa grupy produktów
UHF (860...930 MHz)
Częstotliwość robocza
902…928 MHz
Wymiary
271 x 42.5 x 271 mm
Kształt anteny
Patch
Polaryzacja
cyrkulacyjnie
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
UHF (860...930 MHz)
Częstotliwość robocza
902…928 MHz
Wymiary
271 x 42.5 x 271 mm
Kształt anteny
Patch
Polaryzacja
cyrkulacyjnie
Przyłącze
TNC-Żeński
Materiał obudowy
Aluminium, Pokrywa anteny: polimer
Temperatura otoczenia
-20...55 °C
Stopień ochrony
IP65
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01