Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Znaczniki RFID HF (13,56 MHz)
Nazwa grupy produktów
HF (13.56 MHz)
Wymiary
Ø 22 x 3 mm
Kształt anteny
okrągły
Numer seryjny UID, tylko do odczytu
8 Byte
Typ pamięci
EEPROM
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BIS M-182-03/L | BIS M-1B2-03/L | |
|
-
Cena katalogowa
|
4,50 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Nazwa grupy produktów | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Wymiary | Ø 22 x 3 mm | Ø 22 x 3 mm |
| Kształt anteny | okrągły | okrągły |
| Numer seryjny UID, tylko do odczytu | 8 Byte | 8 Byte |
| Typ pamięci | EEPROM | EEPROM |
| Obsługiwane typy nośników danych | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Pamięć użytkownika, odczyt/zapis | 112 Byte | 112 Byte |
| Temperatura przechowywania | -40...85 °C | -40...120 °C |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP68 |
| Montaż | bez metalu (wolna strefa) | bez metalu (wolna strefa) na metalu |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Materiał obudowy | - | PA 6 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD