Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BIS00Z1

BIS U-626-069-101-06-ST31

Jednostki ewaluacyjne RFID UHF (860...930 MHz)

Nazwa grupy produktów
UHF (860...930 MHz)
Częstotliwość robocza
865…868 MHz
Częstotliwość radiowa
Europa (CE)
Interfejs
Ethernet przemysłowy / Ethernet TCP/IP / MODBUS TCP
Obsługiwane technologie RFID
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
UHF (860...930 MHz)
Częstotliwość robocza
865…868 MHz
Częstotliwość radiowa
Europa (CE)
Interfejs
Ethernet przemysłowy / Ethernet TCP/IP / MODBUS TCP
Obsługiwane technologie RFID
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
1
Regulowana moc wyjściowa
10 dBm…27 dBm (10 mW…500 mW)
Napięcie robocze Ub
19.2...28.8 VDC
Materiał obudowy
Aluminium
Temperatura otoczenia
-20...50 °C
Stopień ochrony
IP65, z łącznikiem wtykowym
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01