Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BIS00Z9

BIS U-620-067-101-04-S92

Jednostki ewaluacyjne RFID UHF (860...930 MHz)

Nazwa grupy produktów
UHF (860...930 MHz)
Częstotliwość robocza
865…868 MHz
Częstotliwość radiowa
Europa (CE)
Interfejs
RS485
Obsługiwane technologie RFID
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
UHF (860...930 MHz)
Częstotliwość robocza
865…868 MHz
Częstotliwość radiowa
Europa (CE)
Interfejs
RS485
Obsługiwane technologie RFID
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten
1
Regulowana moc wyjściowa
10 dBm…27 dBm (10 mW…500 mW)
Napięcie robocze Ub
19.2...28.8 VDC
Materiał obudowy
Aluminium
Temperatura otoczenia
-20...50 °C
Stopień ochrony
IP65, z łącznikiem wtykowym
Dopuszczenie / Zgodność
CE
ETSI EN 302 208
EAC
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01