Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BIS016E

BIS U-158-A0/C0M-HT

Tagi RFID UHF (860...930 MHz)

Nazwa grupy produktów
UHF (860...930 MHz)
Częstotliwość robocza
865…868 MHz
Częstotliwość radiowa
Europa (CE)
Wymiary
25 x 1.65 x 88 mm
Typ pamięci
EEPROM
Stwórz swój własny, spersonalizowany system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań.
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
UHF (860...930 MHz)
Częstotliwość robocza
865…868 MHz
Częstotliwość radiowa
Europa (CE)
Wymiary
25 x 1.65 x 88 mm
Typ pamięci
EEPROM
Pamięć użytkownika, odczyt/zapis
512 Bit
Pamięć EPC, odczyt/zapis
96 Bit
Pamięć TID, tylko do odczytu
96 Bit
Kształt anteny
Dipol
Montaż
na metalu
Temperatura przechowywania
-25...95 °C
Temperatura składowania, tymczasowa
160 °C 3x30 min
Temperatura otoczenia
-30...70 °C
Materiał obudowy
PEN
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02