Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BIS01FZ

BIS U-830-4-011-H-1

Akcesoria do ręcznych jednostek bazowych dla zakresu UHF (860...960 MHz)

Nazwa grupy produktów
RFID Mobile Devices
Zasada działania
UHF read/write module
Częstotliwość robocza
902.75…927.25 MHz
Kształt anteny
Dipol
Polaryzacja
Integrated Linear Polarized
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Nazwa grupy produktów
RFID Mobile Devices
Zasada działania
UHF read/write module
Częstotliwość robocza
902.75…927.25 MHz
Kształt anteny
Dipol
Polaryzacja
Integrated Linear Polarized
Regulowana moc wyjściowa
10 dBm…27 dBm
Standardy
EPCglobal™ Class 1, Gen 2
ISO 18000-63
DRM (Dense Reader Mode) support
Stopień ochrony
IP65
Dopuszczenie / Zgodność
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01