Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Skaner kontrastu
Seria
67M
Wymiary
32 x 64 x 82 mm
Funkcja wejścia
ta sama funkcja co przycisk SET
Interfejs
PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik kontrastu
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
| BKT 67M-006-U-S92 | BKT 67M-005-U-S92 | |
|
474,82 EUR
Cena katalogowa
|
474,82 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | 67M | 67M |
|---|---|---|
| Wymiary | 32 x 64 x 82 mm | 32 x 64 x 82 mm |
| Funkcja wejścia | ta sama funkcja co przycisk SET | ta sama funkcja co przycisk SET |
| Interfejs | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Czujnik kontrastu | Czujnik kontrastu |
| Zasada działania optycznego | Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością | Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością |
| Charakterystyka wiązki | zogniskowany | zogniskowany |
| Rodzaj światła | Światło niebieskie/światło zielone/światło czerwone | Światło niebieskie/światło zielone/światło czerwone |
| Wielkość plamki świetlnej | 5 x 1.5 mm przy 9 mm | 1.5 x 5 mm przy 9 mm |
| Zasięg | 6...12 mm | 6...12 mm |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski | Złącza wtykowe, M12x1-Męski |
| Materiał obudowy | Aluminium, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane | Aluminium, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | Szkło | Szkło |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD