Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BLG000A

BLG 4A-015-600-014-O01-SX

Ochrona palców

Poziom wydajności
e
Kategoria bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Czas reakcji maks.
11 ms
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Poziom wydajności
e
Kategoria bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Czas reakcji maks.
11 ms
Dopuszczenie / Zgodność
Bezpieczeństwo
cULus
CE
WEEE
Zasada działania
bezkontaktowa (optoelektroniczna)
Zdolność detekcji
14 mm
Wysokość pola ochronnego (Hp)
150 mm
Zasięg
6 m
Przyłącze 1
Nadajnik: M12x1-Męski, A-kodowany
Przyłącze 2
Odbiornik: M12x1-Męski, A-kodowany
Wyjście przełączające
2x PNP OSSD
Wymiary
32.3 x 233.3 x 37 mm
Temperatura otoczenia
0...55 °C
Stopień ochrony
IP65
Materiał obudowy
Aluminium, lakierowany, żółty (RAL 1003)
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 12.0
27-27-27-04
ECLASS 13.0
27-27-27-04
ECLASS 14.0
27-27-27-04
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ECLASS 8.1
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002549
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620
eCl@ss 4.1
27-27-09-10
eCl@ss 9.0
27-27-27-04
eCl@ss 9.1
27-27-27-04