Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?

Zawsze bądź na bieżąco

Nasz newsletter to regularne informacje o produktach, eventach, usługach i promocjach.

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BLT000C

BLT 31M-002-U-S92

Czujniki luminescencyjne

Seria
31M
Wymiary
24.1 x 58.4 x 71.1 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
Interfejs
PNP/NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) Analogowy, napięcie 0…5 V
Zasada działania
Czujnik luminescencji
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
31M
Wymiary
24.1 x 58.4 x 71.1 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
Interfejs
PNP/NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) Analogowy, napięcie 0…5 V
Zasada działania
Czujnik luminescencji
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny odbiciowy, z ustawianą ostrością
Charakterystyka wiązki
zogniskowany
Rodzaj światła
Światło ultrafioletowe
Wielkość plamki świetlnej
Ø 16 mm przy 300 mm
Zasięg
0...300 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane
Materiał powierzchni aktywnej
Szkło
Napięcie robocze Ub
10...24 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
cETLus
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 12.0
27-27-09-08
ECLASS 13.0
27-27-09-08
ECLASS 14.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ECLASS 8.1
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-08
eCl@ss 9.1
27-27-09-08