Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Do siłowników cięgnowych
Wymiary
33 x 23 x 11 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
PUR, 3 m
Zastosowanie
Siłownik pneumatyczny z cięgnami
Siłownik pneumatyczny z szyną DUO
Siłowniki okrągłe
Siłownik profilowy
Siłownik pneumatyczny z szyną DUO
Siłowniki okrągłe
Siłownik profilowy
Materiał obudowy
PBT
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
| BMF 21K-PS-C-2-PU-03 | BMF 303K-PS-C-2A-SA6-PU-03 | BMF 103K-PS-C-2A-PU-03 | |
|
52,13 EUR
Cena katalogowa
|
79,06 EUR
Cena katalogowa
|
61,76 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Wymiary | 33 x 23 x 11 mm | 25.5 x 3 x 6 mm | 9 x 4.8 x 16 mm |
|---|---|---|---|
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przewód | PUR, 3 m | PUR, 3 m | PUR, 3 m |
| Zastosowanie |
Siłownik pneumatyczny z cięgnami Siłownik pneumatyczny z szyną DUO Siłowniki okrągłe Siłownik profilowy |
Dzięki zoptymalizowanej drodze reakcji szczególnie nadaje się do siłowników o krótkim skoku. | Dzięki zoptymalizowanej drodze reakcji szczególnie nadaje się do siłowników o krótkim skoku. |
| Materiał obudowy | PBT | LCP | PBT |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10000 Hz | 30000 Hz | 30000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Kształt wpustu | - | variabel | variabel |
| Szczegóły instalacji | - | Kątownik mocujący BMF 303-HW* | Kątownik mocujący BMF 103-HW* |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD