Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka
Kształt wpustu
Kanałek typu T
Wymiary
33 x 5.1 x 7.2 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
PUR, 5 m
Zastosowanie
Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów.
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 315M-PS-D-2-SA3-PU-05 | BMF 235K-PS-C-2A-PU-05 | BMF 235K-HMPS-C-3-P0-02 | |
|
-
Cena katalogowa
|
37,75 EUR
Cena katalogowa
|
26,16 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Kształt wpustu | Kanałek typu T | Kanałek typu T | Kanałek typu T |
|---|---|---|---|
| Wymiary | 33 x 5.1 x 7.2 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przewód | PUR, 5 m | PUR, 5 m | TPU, 2 m |
| Zastosowanie | Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. | Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. | Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. |
| Szczegóły instalacji | możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0] | możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0] | możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0] |
| Materiał obudowy | Aluminium | PA 12 | PA 12 |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...105 °C, Odporny na wysoką temperaturę | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD