Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BMF00CM

BMF 307K-R-PS-F-3-01

Czujniki pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka

Kształt wpustu
Kanałek typu T
Wymiary
29 x 6.2 x 4.4 mm
Zasada działania
Kontaktron
Przewód
PVC, 1 m
Materiał obudowy
LCP
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Kształt wpustu
Kanałek typu T
Wymiary
29 x 6.2 x 4.4 mm
Zasada działania
Kontaktron
Przewód
PVC, 1 m
Materiał obudowy
LCP
Wyjście przełączające
Kontaktron, PNP Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
1000 Hz
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-20...70 °C
Stopień ochrony
IP65
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04