Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka
Kształt wpustu
Kanałek typu C
Wymiary
24 x 3 x 3.75 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR, 0.3 m
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 243K-PS-C-2A-SA2-S4-00,3 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S4-00,3 | BMF 203K-H-PI-C-A8-S4-00,3 | BMF 203K-H-PS-C-A2-S75-00,3 | |
|
46,72 EUR
Cena katalogowa
|
45,54 EUR
Cena katalogowa
|
106,10 EUR
Cena katalogowa
|
86,30 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Kształt wpustu | Kanałek typu C | Kanałek typu C | Kanałek typu C | Kanałek typu C |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary | 24 x 3 x 3.75 mm | 24 x 2.9 x 24 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przyłącze | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, 4-stykowe |
| Przewód | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Zastosowanie | Siłownik pneumatyczny z wpustem C, np. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*nie nadaje się do typoszeregu Festo ADVC i AEVC) | Detekcja obiektów | Siłownik pneumatyczny z rowkiem C. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. | Siłownik pneumatyczny z rowkiem C. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. |
| Szczegóły instalacji | montaż od góry w rowku typu C | Śruba M2 | montaż od góry w rowku typu C | montaż od góry w rowku typu C |
| Materiał obudowy | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 3000 Hz | 500 Hz | - | 15 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funkcja uczenia | - | - | 8 punktów przełączających | 2 punkty przełączające |
| Interfejs | - | - | IO-Link 1.1 | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD