Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Dla gniazda C i wielu punktów przełączania (funkcja uczenia)
Kształt wpustu
Kanałek typu C
Wymiary
20 x 2.9 x 3.6 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR, 0.3 m
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
| BMF 203K-H-PI-C-A8-S4-00,3 | BMF 203K-H-PS-C-A2-S75-00,3 | BMF 203K-H-PI-C-A8-S75-00,3 | |
|
106,10 EUR
Cena katalogowa
|
86,30 EUR
Cena katalogowa
|
104,80 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Kształt wpustu | Kanałek typu C | Kanałek typu C | Kanałek typu C |
|---|---|---|---|
| Wymiary | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przyłącze | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, 4-stykowe | M8x1-Męski, 4-stykowe |
| Przewód | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Zastosowanie | Siłownik pneumatyczny z rowkiem C. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. | Siłownik pneumatyczny z rowkiem C. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. | Siłownik pneumatyczny z rowkiem C. Wymiary patrz szkic w widoku produktów. |
| Szczegóły instalacji | montaż od góry w rowku typu C | montaż od góry w rowku typu C | montaż od góry w rowku typu C |
| Funkcja uczenia | 8 punktów przełączających | 2 punkty przełączające | 8 punktów przełączających |
| Materiał obudowy | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Interfejs | IO-Link 1.1 | - | IO-Link 1.1 |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Częstotliwość przełączania | - | 15 Hz | 15 Hz |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD