Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Dla różnych kształtów rowków i małych przestrzeni montażowych
Kształt wpustu
variabel
Wymiary
5 x 3 x 16 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze
M8x1-Męski, 3-stykowe
Przewód
PUR, 1 m
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
| BMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-01 | BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-01 | BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-01 | |
|
71,92 EUR
Cena katalogowa
|
60,56 EUR
Cena katalogowa
|
64,14 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Kształt wpustu | variabel | variabel | variabel |
|---|---|---|---|
| Wymiary | 5 x 3 x 16 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Zasada działania | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego | Czujnik pola magnetycznego |
| Przyłącze | M8x1-Męski, 3-stykowe | M8x1-Męski, 3-stykowe | M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Przewód | PUR, 1 m | PUR, 1 m | PUR, 1 m |
| Zastosowanie | Dzięki zoptymalizowanej drodze reakcji szczególnie nadaje się do siłowników o krótkim skoku. | Większe elementy wykonawcze | Zminiaturyzowane elementy wykonawcze |
| Materiał obudowy | PBT | LCP | LCP |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 7000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Szczegóły instalacji | - | Kątownik mocujący BMF 305-HW* | Kątownik mocujący BMF 303-HW* |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD