Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BMF00JN

BMF 233K-PS-C-2A-PU-05

Czujniki pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka

Kształt wpustu
Kanałek typu C
Wymiary
24 x 2.9 x 3.6 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
PUR, 5 m
Zastosowanie
Siłownik pneumatyczny z wpustem C, np. Festo, Sommer, itp.
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
Kształt wpustu
Kanałek typu C
Wymiary
24 x 2.9 x 3.6 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
PUR, 5 m
Zastosowanie
Siłownik pneumatyczny z wpustem C, np. Festo, Sommer, itp.
Szczegóły instalacji
montaż od góry w rowku typu C
Materiał obudowy
PA 12
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania
3000 Hz
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-25...85 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04